Préhenseurs
CPI-SAP-30-BP Barrel Style Proximity Switch Mount

CPI-SAP-30-BP

The Accelerate® Plastic Proximity Switch Mount is designed to withstand the high sensitivity of aluminum sensing proximity switches used in robotic pick-and-place material handling lines.
  • Lightweight, high-strength, glass-filled nylon material
  • Mounting for 30 mm barrel proximity switches
  • Quick-change 19 mm apple-core design
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 0.8
Diametre (mm) 30
Poids (g) 22.7
DistributorGroup End Effectors
Matériel Nylon
PublishedDate 1683651345000
Type de produit Proximity Switch Mount
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Support Détecteur
Back to Top