Endeffektoren
Destaco’s CPI-PSM-30-75 Series of spring loaded, proximity switch bumpers feature an apple core mount design.

CPI-SAP-42

Sensorhalter
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.3
Apple Core (in) 0.75
Sensorgröße (mm) 42.0
Apple Core (mm) 19.0
Sensordurchmesser (mm) 42.0
Gewicht (kg) 0.136
Produkt Typen Sensorechtsschwenkendaler
Produktreihe Sensorhalterungen
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1715355050000
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Apple Core Size 19
Back to Top