Préhenseurs
Destaco’s CPI-PSM-30-75 Series of spring loaded, proximity switch bumpers feature an apple core mount design.

CPI-SAP-42

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Embout (in) 0.75
Poids (lb) 0.3
Poids (kg) 0.136
Diamètre du capteur (mm) 42.0
Taille detecteurs de proximité (mm) 42.0
Embout (mm) 19.0
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1715355050000
Embout 19
Gammes de produits Support Détecteur
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit support detecteur de proximité
DistributorGroup End Effectors
Back to Top