Endeffektoren

CPI-SCM-075-U14-NR

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.75
Hub (in) 0.75
Gewicht (oz) (oz) 5
Apple Core (mm) 19
Gewicht (g) 142
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub (mm) 19
Produkt Typen Apple Core Anbindung
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Distributor Group - DE Endeffektoren
Vakuum Anschluss 1/4 NPT
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Montagegewinde 3/8 NPT
Apple Core Size 19
Back to Top