Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SCM-19-G14-NR
CPI-SCM-19-G14-NR
Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.748
Hub (in)
0.75
Gewicht (oz) (oz)
5
Hub (mm)
19
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Apple Core (mm)
19
Gewicht (g)
142
Vakuum Anschluss
1/4 G
Produkt Typen
Apple Core Anbindung
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Apple Core Size
19
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
Montagegewinde
3/8 G
Back to Top