Préhenseurs

CPI-SCM-19-G14-NR

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Déplacement (in) 0.75
Poids (oz) 5
Embout (in) 0.748
Embout (mm) 19
Déplacement (mm) 19
Imperial or Metric Product Impérial
Poids (g) 142
Type de produit Apple Core
Filetage montage 3/8 G
Port aspiration 1/4 G
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Embout 19
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Back to Top