Endeffektoren

CPI-SCM-300-U14-NR

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (oz) (oz) 12
Apple Core (in) 0.75
Hub (in) 3
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub (mm) 76.2
Gewicht (g) 340
Apple Core (mm) 19
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
DistributorGroup End Effectors
Montagegewinde 3/8 NPT
Vakuum Anschluss 3/8 NPT
Distributor Group - DE Endeffektoren
Apple Core Size 19
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Apple Core Anbindung
Back to Top