Préhenseurs

CPI-SCM-300-U14-NR

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Embout (in) 0.75
Poids (oz) 12
Déplacement (in) 3
Embout (mm) 19
Déplacement (mm) 76.2
Poids (g) 340
Imperial or Metric Product Impérial
Port aspiration 3/8 NPT
Embout 19
Type de produit Apple Core
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Filetage montage 3/8 NPT
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top