Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SCM25-050M
CPI-SCM25-050M
Saugerhalter, gefedert
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
1.06
Hub (in)
1.97
Säulen Durchmessser (mm)
25
Gewicht (kg)
0.48
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Hub (mm)
50
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Verlängerung (25 mm)
Montagegewinde
3/8 G
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Vakuum Anschluss
3/8 G
Back to Top