Préhenseurs

CPI-SCM25-050M

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Déplacement (in) 1.97
Poids (lb) 1.06
Imperial or Metric Product Métrique
Déplacement (mm) 50
Diametre Poteau (mm) 25
Poids (kg) 0.48
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Filetage montage 3/8 G
Port aspiration 3/8 G
Type de produit Extension (25 mm)
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top