Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SCM25-100M
CPI-SCM25-100M
Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
3.94
Gewicht (lb)
1.16
Säulen Durchmessser (mm)
25
Hub (mm)
100
Gewicht (kg)
0.53
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Produkt Typen
Verlängerung (25 mm)
Vakuum Anschluss
3/8 G
Montagegewinde
3/8 G
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
US
Back to Top