CPI-SCM25-100M
CPI-SCM25-100M
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
Déplacement (in)
3.94
Poids (lb)
1.16
Diametre Poteau (mm)
25
Déplacement (mm)
100
Poids (kg)
0.53
Imperial or Metric Product
Métrique
Type de produit
Extension (25 mm)
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
US
Filetage montage
3/8 G
Gammes de produits
Supports Ventouse À Ressort
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Port aspiration
3/8 G
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top