Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SCM25-150M
CPI-SCM25-150M
Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
5.91
Gewicht (lb)
1.27
Gewicht (kg)
0.58
Säulen Durchmessser (mm)
25
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Hub (mm)
150
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
Produkt Typen
Verlängerung (25 mm)
Vakuum Anschluss
3/8 G
Montagegewinde
3/8 G
Back to Top