Préhenseurs

CPI-SCM25-150M

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.27
Déplacement (in) 5.91
Imperial or Metric Product Métrique
Déplacement (mm) 150
Poids (kg) 0.58
Diametre Poteau (mm) 25
Distributor Group - FR Prehenseurs
Filetage montage 3/8 G
Type de produit Extension (25 mm)
Port aspiration 3/8 G
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
DistributorGroup End Effectors
Back to Top