Endeffektoren

CPI-SCMA-200E

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 2
Apple Core (in) 0.75
Gewicht (lb) 1.06
Apple Core (mm) 19
Hub (mm) 50.8
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Gewicht (kg) 0.48
Vakuum Anschluss 3/8 NPT
Montagegewinde 3/8 NPT
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Apple Core Size 19
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Apple Core Anbindung
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Back to Top