CPI-SCMA-200E
CPI-SCMA-200E
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
Déplacement (in)
2
Poids (lb)
1.06
Embout (in)
0.75
Imperial or Metric Product
Impérial
Embout (mm)
19
Poids (kg)
0.48
Déplacement (mm)
50.8
Embout
19
DistributorGroup
End Effectors
Filetage montage
3/8 NPT
Port aspiration
3/8 NPT
Type de produit
Apple Core
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Supports Ventouse À Ressort
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top