Endeffektoren

CPI-SCMB-150M

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 5.91
Gewicht (lb) 1.27
Hub (mm) 150
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (kg) 0.58
DistributorGroup End Effectors
Vakuum Anschluss 3/8 G
Scheidewand - Gewinde 1 1/2-18 Feingewinde
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Montagegewinde 3/8 G
Produkt Typen Saugerechtsschwenkendalter
Back to Top