Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SCMC-150-200E-A
CPI-SCMC-150-200E-A
Saugerhalter, gefedert
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
1.50
Hub (in)
2
Gewicht (lb)
1.87
Gewicht (kg)
0.85
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Hub (mm)
50.8
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Produkt Typen
Rohrbefestigung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Montagegewinde
3/8 NPT
Rohr Durchmesser
1,50 in
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
Produktfunktion
Robotertooling
Vakuum Anschluss
3/8 NPT
Back to Top