Préhenseurs

CPI-SCMC-150-200E-A

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Déplacement (in) 2
Diametre tube (in) 1.50
Poids (lb) 1.87
Diametre tube (mm) 38.1
Poids (kg) 0.85
Imperial or Metric Product Impérial
Déplacement (mm) 50.8
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Montage tube (relevé)
Port aspiration 3/8 NPT
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Fonction de produit Outillage Robotique
Filetage montage 3/8 NPT
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 1.50 po
Back to Top