Endeffektoren

CPI-SCMC-150-200E-B

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.50
Gewicht (lb) 1.87
Hub (in) 2
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub (mm) 50.8
Gewicht (kg) 0.85
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
Montagegewinde 3/8 NPT
Produkt Typen Rohrbefestigung
Rohr Durchmesser 1,50 in
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Vakuum Anschluss 3/8 NPT
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top