CPI-SCMC-150-200E-B
CPI-SCMC-150-200E-B
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
1.87
Diametre tube (in)
1.50
Déplacement (in)
2
Imperial or Metric Product
Impérial
Diametre tube (mm)
38.1
Déplacement (mm)
50.8
Poids (kg)
0.85
Taille tube
1.50 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Port aspiration
3/8 NPT
Filetage montage
3/8 NPT
Gammes de produits
Supports Ventouse À Ressort
Type de produit
Montage tube (baissé)
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top