Endeffektoren

CPI-SCMC-150-400E-B

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 4
Rohrdurchmesser (in) 1.50
Gewicht (lb) 1.97
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
Hub (mm) 101.6
Gewicht (kg) 0.9
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Rohrbefestigung
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Vakuum Anschluss 3/8 NPT
Rohr Durchmesser 1,50 in
DistributorGroup End Effectors
Montagegewinde 3/8 NPT
Back to Top