CPI-SCMC-150-400E-B
CPI-SCMC-150-400E-B
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
Diametre tube (in)
1.50
Déplacement (in)
4
Poids (lb)
1.97
Déplacement (mm)
101.6
Imperial or Metric Product
Impérial
Poids (kg)
0.9
Diametre tube (mm)
38.1
Type de produit
Montage tube (baissé)
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.50 po
Filetage montage
3/8 NPT
Gammes de produits
Supports Ventouse À Ressort
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Port aspiration
3/8 NPT
Back to Top