Endeffektoren

CPI-SCMC-150-600E-A

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.50
Hub (in) 6
Gewicht (lb) 2.08
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
Hub (mm) 152.4
Gewicht (kg) 0.94
DistributorGroup End Effectors
Vakuum Anschluss 3/8 NPT
Produkt Typen Rohrbefestigung
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Montagegewinde 3/8 NPT
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 1,50 in
Back to Top