Endeffektoren

CPI-SCMC-40M-050M-B

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.87
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Hub (in) 1.97
Rohrdurchmesser (mm) 40
Gewicht (kg) 0.85
Hub (mm) 50
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Rohr Durchmesser 40 mm
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Distributor Group - DE Endeffektoren
Vakuum Anschluss 3/8 G
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Rohrbefestigung
DistributorGroup End Effectors
Montagegewinde 3/8 G
Back to Top