CPI-SCMC-40M-050M-B
CPI-SCMC-40M-050M-B
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
Diametre tube (in)
1.57
Déplacement (in)
1.97
Poids (lb)
1.87
Diametre tube (mm)
40
Poids (kg)
0.85
Imperial or Metric Product
Métrique
Déplacement (mm)
50
Type de produit
Montage tube (baissé)
Filetage montage
3/8 G
Taille tube
40 mm
Gammes de produits
Supports Ventouse À Ressort
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Port aspiration
3/8 G
Back to Top