Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SCMC-40M-100M-A
CPI-SCMC-40M-100M-A
Saugerhalter, gefedert
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
1.57
Gewicht (lb)
1.97
Hub (in)
3.94
Gewicht (kg)
0.9
Rohrdurchmesser (mm)
40
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Hub (mm)
100
Produkt Typen
Rohrbefestigung
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Vakuum Anschluss
3/8 G
Montagegewinde
3/8 G
Rohr Durchmesser
40 mm
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
Back to Top