CPI-SCMC-40M-100M-A
CPI-SCMC-40M-100M-A
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
Diametre tube (in)
1.57
Poids (lb)
1.97
Déplacement (in)
3.94
Poids (kg)
0.9
Diametre tube (mm)
40
Déplacement (mm)
100
Imperial or Metric Product
Métrique
Taille tube
40 mm
Type de produit
Montage tube (relevé)
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Filetage montage
3/8 G
Gammes de produits
Supports Ventouse À Ressort
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Port aspiration
3/8 G
Back to Top