Endeffektoren

CPI-SCMC-40M-100M-B

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.97
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Hub (in) 3.94
Hub (mm) 100
Gewicht (kg) 0.9
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Rohrdurchmesser (mm) 40
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 40 mm
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Rohrbefestigung
Montagegewinde 3/8 G
Vakuum Anschluss 3/8 G
Back to Top