Préhenseurs

CPI-SCMC-40M-100M-B

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.57
Poids (lb) 1.97
Déplacement (in) 3.94
Déplacement (mm) 100
Diametre tube (mm) 40
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 0.9
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Filetage montage 3/8 G
Port aspiration 3/8 G
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Type de produit Montage tube (baissé)
Taille tube 40 mm
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top