Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SCMS-150-200E-A
CPI-SCMS-150-200E-A
Saugerhalter, gefedert
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
1.87
Hub (in)
2
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Gewicht (kg)
0.85
Hub (mm)
50.8
Produktfunktion
Robotertooling
Montagegewinde
3/8 NPT
Produkt Typen
Rohrbefestigung
DistributorGroup
End Effectors
Vakuum Anschluss
3/8 NPT
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
Rohr Durchmesser
1,50 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top