Préhenseurs

CPI-SCMS-150-200E-A

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Déplacement (in) 2
Diametre tube (in) 1.50
Poids (lb) 1.87
Imperial or Metric Product Impérial
Diametre tube (mm) 38.1
Déplacement (mm) 50.8
Poids (kg) 0.85
Fonction de produit Outillage Robotique
Filetage montage 3/8 NPT
Distributor Group - FR Prehenseurs
Port aspiration 3/8 NPT
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 1.50 po
Type de produit Montage tube (simple, relevé)
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Back to Top