Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SCMS-150-400E-A
CPI-SCMS-150-400E-A
Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
4
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Gewicht (lb)
1.97
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Gewicht (kg)
0.9
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Hub (mm)
101.6
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
Produkt Typen
Rohrbefestigung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
1,50 in
Montagegewinde
3/8 NPT
Vakuum Anschluss
3/8 NPT
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top