Préhenseurs

CPI-SCMS-150-400E-A

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.97
Diametre tube (in) 1.50
Déplacement (in) 4
Diametre tube (mm) 38.1
Imperial or Metric Product Impérial
Déplacement (mm) 101.6
Poids (kg) 0.9
Filetage montage 3/8 NPT
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Taille tube 1.50 po
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Montage tube (simple, relevé)
Port aspiration 3/8 NPT
Back to Top