Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SCMS-150-400E-B
CPI-SCMS-150-400E-B
Saugerhalter, gefedert
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
1.50
Gewicht (lb)
1.97
Hub (in)
4
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Hub (mm)
101.6
Gewicht (kg)
0.9
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Rohr Durchmesser
1,50 in
Montagegewinde
3/8 NPT
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Vakuum Anschluss
3/8 NPT
Produkt Typen
Rohrbefestigung
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top