Préhenseurs

CPI-SCMS-150-400E-B

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Déplacement (in) 4
Diametre tube (in) 1.50
Poids (lb) 1.97
Poids (kg) 0.9
Déplacement (mm) 101.6
Imperial or Metric Product Impérial
Diametre tube (mm) 38.1
Type de produit Montage tube (simple, baissé)
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Taille tube 1.50 po
Filetage montage 3/8 NPT
Port aspiration 3/8 NPT
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top