Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SCMS-150-600E-A
CPI-SCMS-150-600E-A
Saugerhalter, gefedert
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
2.08
Hub (in)
6
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Hub (mm)
152.4
Gewicht (kg)
0.94
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Vakuum Anschluss
3/8 NPT
Rohr Durchmesser
1,50 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Montagegewinde
3/8 NPT
Produkt Typen
Rohrbefestigung
Back to Top