Préhenseurs

CPI-SCMS-150-600E-A

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Déplacement (in) 6
Poids (lb) 2.08
Diametre tube (in) 1.50
Diametre tube (mm) 38.1
Poids (kg) 0.94
Déplacement (mm) 152.4
Imperial or Metric Product Impérial
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Port aspiration 3/8 NPT
Taille tube 1.50 po
Type de produit Montage tube (simple, relevé)
Distributor Group - FR Prehenseurs
Filetage montage 3/8 NPT
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top