Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SCMS-40M-100M-B
CPI-SCMS-40M-100M-B
Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
3.94
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Gewicht (lb)
1.97
Gewicht (kg)
0.9
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Hub (mm)
100
Rohrdurchmesser (mm)
40
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
40 mm
Produkt Typen
Rohrbefestigung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Vakuum Anschluss
3/8 G
Montagegewinde
3/8 G
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
Back to Top