CPI-SCMS-40M-100M-B
CPI-SCMS-40M-100M-B
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
Diametre tube (in)
1.57
Poids (lb)
1.97
Déplacement (in)
3.94
Déplacement (mm)
100
Poids (kg)
0.9
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre tube (mm)
40
Filetage montage
3/8 G
Taille tube
40 mm
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Port aspiration
3/8 G
Gammes de produits
Supports Ventouse À Ressort
Type de produit
Montage tube (simple, baissé)
Back to Top