Endeffektoren

CPI-SCMS-40M-150M-A

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.08
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Hub (in) 5.91
Rohrdurchmesser (mm) 40
Hub (mm) 150
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (kg) 0.94
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Rohrbefestigung
Vakuum Anschluss 3/8 G
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Montagegewinde 3/8 G
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 40 mm
Back to Top