CPI-SCMS-40M-150M-A
CPI-SCMS-40M-150M-A
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
Déplacement (in)
5.91
Poids (lb)
2.08
Diametre tube (in)
1.57
Poids (kg)
0.94
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre tube (mm)
40
Déplacement (mm)
150
Type de produit
Montage tube (simple, relevé)
Filetage montage
3/8 G
Port aspiration
3/8 G
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
40 mm
Gammes de produits
Supports Ventouse À Ressort
Back to Top