Endeffektoren

CPI-SCMS-45B-150M

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Hub (in) 5.91
Gewicht (lb) 1.9
Hub (mm) 150
Rohrdurchmesser (mm) 45
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (kg) 0.87
Vakuum Anschluss 3/8 G
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Montagegewinde 3/8 G
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Profilbefestigung
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser B-45 mm Profil
Back to Top