Préhenseurs

CPI-SCMS-45B-150M

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Déplacement (in) 5.91
Diametre tube (in) 1.77
Poids (lb) 1.9
Imperial or Metric Product Métrique
Diametre tube (mm) 45
Poids (kg) 0.87
Déplacement (mm) 150
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Filetage montage 3/8 G
DistributorGroup End Effectors
Type de produit BodyBuilder
Port aspiration 3/8 G
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 45B
Back to Top