Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SCMS-45B-200E
CPI-SCMS-45B-200E
Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Gewicht (lb)
1.7
Hub (in)
2
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Hub (mm)
50.8
Gewicht (kg)
0.77
Rohrdurchmesser (mm)
45
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
Produkt Typen
Profilbefestigung
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-45 mm Profil
DistributorGroup
End Effectors
Vakuum Anschluss
3/8 NPT
Montagegewinde
3/8 NPT
Back to Top