CPI-SCMS-45B-200E
CPI-SCMS-45B-200E
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.7
Diametre tube (in)
1.77
Déplacement (in)
2
Déplacement (mm)
50.8
Poids (kg)
0.77
Diametre tube (mm)
45
Imperial or Metric Product
Impérial
Type de produit
BodyBuilder
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Supports Ventouse À Ressort
Filetage montage
3/8 NPT
Port aspiration
3/8 NPT
Taille tube
45B
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top