Endeffektoren

CPI-SCMS-45B-600E

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Hub (in) 6
Gewicht (lb) 1.9
Hub (mm) 152.4
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Rohrdurchmesser (mm) 45
Gewicht (kg) 0.87
Montagegewinde 3/8 NPT
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Profilbefestigung
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
Rohr Durchmesser B-45 mm Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Vakuum Anschluss 3/8 NPT
Back to Top