Préhenseurs

CPI-SCMS-45B-600E

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.9
Diametre tube (in) 1.77
Déplacement (in) 6
Diametre tube (mm) 45
Poids (kg) 0.87
Déplacement (mm) 152.4
Imperial or Metric Product Impérial
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit BodyBuilder
Filetage montage 3/8 NPT
Port aspiration 3/8 NPT
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Taille tube 45B
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Back to Top