Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SGM-TH-USA-AL
CPI-SGM-TH-USA-AL
CPI-SGM-TH Aufnahme und Platte werden zum Aufbau von Ablagestationen verwendet.
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
0.62
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
Gewicht (kg)
0.29
max_static_clamp_load_metric
150.0
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
76169990
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Ablage - und Orientierungsstation
Material
Aluminum
cad_part_name
CPI-SGM-TH-USA-AL
Produktreihe
Leichtbau Tooling Unterwerkzeug
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top