Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
CPI-SGM-TH-USA-AL
CPI-SGM-TH-USA-AL
Le logement et la plaque CPI-SGM-TH sont utilisés pour le montage de stations de dépose.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
111.0
Poids (lb)
0.62
max_static_clamp_load_metric
150.0
Poids (kg)
0.29
Charge statique max (Nm)
150.0
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
cad_part_name
CPI-SGM-TH-USA-AL
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Fixations Pour Pince d’outillage Légères
Type de produit
Récepteur de nid d'abeille
283-HTS_TARIFF_CODE
76169990
Back to Top